0215050118

0215050118
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 5 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, EUS, 21500 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 50.00 mm (1.969 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 5,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000316-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,500 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 21.500 N (4.833 lbf)
Carga, estática 49 kN (11.083 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?