0215050117

0215050117
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 5 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, EUS, 21500 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 45.00 mm (1.772 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)