0215050112

0215050112
Porca esférica

Porca esférica, 16 mm X 5 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, EUS, 9300 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 28.00 mm (1.102 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 16 mm
Execução 5,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000315-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 9.300 N (2.091 lbf)
Carga, estática 13 kN (2.945 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?