0215050110

0215050110
Porca esférica

Porca esférica, 50 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, EUS, 82000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 75.00 mm (2.953 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 11.00 mm (0.433 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 50 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000292-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,900 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 82.000 N (18.434 lbf)
Carga, estática 153 kN (34.396 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?