0215050109

0215050109
Porca esférica

Porca esférica, 63 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, EUS, 90000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 90.00 mm (3.543 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 11.00 mm (0.433 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)