0215050107

0215050107
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, EUS, 33400 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 60.00 mm (2.362 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso 0205000302-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 0,550 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 33.400 N (7.509 lbf)
Carga, estática 55 kN (12.252 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?