0205000348-RL6000

0205000348-RL6000
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 40 mm X 20 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±23 µm/300mm, Número de inicializações:

Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 39.50 mm (1.555 in)
D2 35.90 mm (1.413 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)