0205000336-RL6000

0205000336-RL6000
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 16 mm X 10 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±23 µm/300mm, Número de inicializações:

Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 15.20 mm (0.598 in)
D2 13.00 mm (0.512 in)
D3 12.00 mm (0.472 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 16 mm
Diâmetro da raiz 12,900 mm (0,508 in)
Execução 10,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000,00 mm
Precisão de execução 23 µm/300mm
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 12 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,001 kg/mm

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?