Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
KGS-2525-P3-RH-R-4-3.500-L-6000mm, Ball Screw Only, Rosca laminada, KGS Style, 25 mm X 25 mm, RH, 12 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 4, 6000 mm Long
Nossos parafusos esféricos do catálogo padrão apresentam acabamento de alto brilho polido e oleado, que proporciona uma operação mais suave e aparência de alta qualidade.
Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].