0205000172-RL6000

0205000172-RL6000
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 32 mm X 20 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±23 µm/300mm, Número de inicializações: 2

Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 31.70 mm (1.248 in)
D2 27.81 mm (1.095 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Diâmetro da raiz 27,300 mm (1,075 in)
Execução 20,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000 mm
Precisão de execução 23 µm/300mm
Número de inicializações 2
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,006 kg/mm

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?