0205000164-RL6000

0205000164-RL6000
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 20 mm X 50 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±23 µm/300mm, Número de inicializações: 5

Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 19.10 mm (0.752 in)
D2 16.40 mm (0.646 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 20 mm
Diâmetro da raiz 16,400 mm (0,646 in)
Execução 50,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000,00 mm
Precisão de execução 23 µm/300mm
Número de inicializações 5
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 15 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,002 kg/mm

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?