Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


Esempio serie T

Serie T (ECT senza motore)

caratteristiche:
  • Kit adattatore di montaggio su motore RediMount™ disponibile come standard
  • Tubo di copertura in alluminio anodizzato estruso
  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Stelo in acciaio a cromatura dura
  • Può essere installato in tutte le direzioni
  • Azionamento a vite a sfere
  • Guide di scorrimento
  • Carico fino a 60 000 N
  • Classe di protezione P65
  • Versione impermeabili
  • Accessori di montaggio a seconda del cilindro idraulico
Disponibile nelle misure:
  • T60
  • T90
  • T130

Tabella attributi

Slot a T

I modelli T60, T90 e T130 hanno slot a T lungo l'intero profilo. Il T60 ha due slot a T (uno per lato), mentre gli altri modelli ne hanno quattro (due per lato). Sono disponibili bulloni per slot a T.

Dettaglio slot a T

back to top