Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

Le linee di prodotti delle Serie T ed ECT dispongono di vari accessori di azionamento, feedback e montaggio.

Diversi accessori di fissaggio

Per poter montare un attuatore lineare di precisione, è necessario scegliere le opzioni di montaggio e adattatore appropriate. Sono molte le opzioni tra cui scegliere. Gli attuatori ECT e T vengono forniti con fori di montaggio e slot a T che possono essere utilizzati.

Gli accessori di montaggio disponibili comprendono:
  • Piedini di montaggio (T90/ECT90 e T130/ECT130)
  • Fissaggi slot a T (solo T-60)
  • Kit staffa
  • Adattatori giunto sferico
  • Flange
Kit staffa
Il cliente può regolare liberamente la posizione lungo il profilo. Per il T60 è disponibile un kit staffa separato.

L'accessorio staffa può essere montato sull'unità in fabbrica, oppure ordinato separatamente e aggiunto in un secondo momento. Se ordinato separatamente, tutte le viti necessarie per montare le staffe sull'unità sono incluse.


Staffe

Adattatori giunto sferico
L'opzione giunto sferico può essere montato sull'unità in fabbrica, oppure ordinato separatamente. Se ordinato separatamente, tutti i componenti necessari a collegare i giunti sferici all'unità sono inclusi. I giunti di tipo M comprendono l'ingrassatore.

NB: se il giunto sferico viene ordinato separatamente, verificare che l'estremità dello stelo abbia un adattatore del filetto esterno, necessario per il montaggio.

Giunto sferico

Accessorio di feedback - Sensore magnetico

I sensori magnetici usati negli attuatori lineari di precisione sono composti da un interruttore reed stampato all'interno di un alloggiamento in plastica. Nell'attuatore viene montato un magnete che si muove avanti e indietro con lo stelo. Il magnete attiva i sensori montati sulla parte esterna del tubo di copertura. I sensori sono disponibili nelle versioni normalmente aperta e normalmente chiusa.

I sensori magnetici sono montati direttamente nelle apposite fessure su entrambi i lati del profilo dell'unità. Non sono necessarie ulteriori staffe per il montaggio. Il sensore è tenuto in posizione da due viti di fissaggio M3.

Accessori di trasmissione (Serie T)

Per la serie T (unità senza motore), sono disponibili alcuni accessori di trasmissione:
  • Riduttore a vite senza fine
  • Flange adattatore
  • Trasmissione a cinghia
Trasmissione a cinghia
La trasmissione a cinghia è composta da una cinghia dentata montata tra due pulegge di diametro diverso. La differenza tra i due diametri determina il rapporto di trasmissione. Le trasmissioni a cinghia sono silenziose, hanno un livello di precisione medio e non richiedono manutenzione. Tuttavia, è possibile che la cinghia di rompa in condizioni di sovraccarico.
back to top