Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti


Gamma di attuatori ECT

Serie ECT

Caratteristiche:
  • Tubo di copertura in estruso di alluminio anodizzato
  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Stelo estruso in acciaio a cromatura dura
  • Può essere installato in tutte le direzioni
  • Azionamento a vite a sfere
  • Guide di scorrimento
  • Carico fino a 38000 N
  • Motore CA trifase asincrono o servomotore CA senza spazzole
  • Motore in linea o parallelo
  • Trasmissione a cinghia, epicicloidale o diretta
  • IP65 come standard
  • Ampia gamma di opzioni e accessori
  • Versione protette per lavaggi
  • Accessori di montaggio a seconda degli standard di cilindro idraulico disponibili
Disponibile nelle misure:
  • ECT90
  • ECT130

Tabella attributi

Slot a T

I modelli ECT hanno quattro slot a T (due per ogni lato) per l'intera lunghezza del sistema di scorrimento. Vedere lo schema qui sotto per maggiori dettagli sulle dimensioni degli slot a T.

Sono disponibili anche bulloni per slot a T

dettaglio slot a T

back to top