Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

Serie PC

Caratteristiche:
  • Design in linea o parallelo
  • Stelo in acciaio inossidabile
  • Azionamento a vite a sfere
  • IP65 come standard
  • Corsa fino a 1200 mm
  • Capacità di carico fino a 6.000 N
  • Motore non incluso
  • Fornito con kit di montaggio sul motore RediMount™
Disponibile nelle misure:
  • PC25
  • PC32
  • PC40

Tabella attributi


Vista in sezione della serie PC

Componenti descritti nello schema:
1. Chiocciola a sfere di alta precisione
2. Supporto chiocciola a sfere
3. Lubrificazione in un solo punto
4. Stelo in acciaio inossidabile
5. Vite diametro grande
6. Profilo esterno liscio
7. Guarnizione stelo
8. Adattatore asta principale in acciaio inox


Montaggio motore serie PC

Componenti descritti nello schema:
9. Flangia motore RediMount
10. Accoppiamento flessibile grande
11. Tappo di tenuta
12. Cinghia sincrona ultra-larga
13. Elemento di fissaggio
14. Cuscinetti della puleggia trasversali
15. Alloggiamento grande
back to top