Aquí en Thomson, tenemos clientes que frecuentemente buscan reemplazar montajes de husillos de bolas desgastados, pero no saben qué tipo de montaje tienen. Le mostraré cómo identificar su montaje de husillo de bolas existente…
Muchas veces la solución ideal de diseño no es tratar de encontrar la opción más rápida, más sólida, de mayor exactitud o incluso la más barata. Más bien, la solución ideal es el balance óptimo de ejecución, vida útil y costos.
A menudo, los actuadores lineales eléctricos son sometidos a entornos muy sucios. Ya sea que se trate de polvo, suciedad, arena o agua, es necesario tener la confianza de que resistirá el entorno previsto. La IEC publicó su norma 60529, también conocida como código de protección internacional o código IP ...
Los ingenieros de Thomson muestran cómo aplicar las pistas del interruptor de límite a todas las unidades lineales. Si solicita su kit de interruptor de límite con su unidad lineal, vendrá instalado previamente. Pero si ajusta estos sensores o si lo solicita en forma separada, es muy fácil de instalar. Los interruptores pueden estar normalmente abiertos o cerrados y venir con una tira de recubrimiento para su protección.
Los actuadores lineales eléctricos están diseñados para manejar cargas axialmente. Una de las fallas comunes de los actuadores lineales es la carga lateral: una fuerza perpendicular al eje de rotación. Cuanto más larga sea la carrera, más susceptible será el actuador a la unión o un tornillo doblado ...
Todas las guías y rodamientos lineales requieren la aplicación de lubricación. Tome un paño con solvente y elimine lubricación y contaminantes anteriores que puedan estar presentes. Una vez hecho esto, puede inyectar el engrasador directamente en el carro o tomar un lubricante y aplicarlo directamente en el eje...
Aprenda cómo reparar correctamente el Actuador lineal de motor paso a paso Thomson en el campo. Las unidades de ingeniería de precisión combinan un motor paso a paso híbrido y un tornillo de transmisión en un sobre compacto para proporcionar ventajas claras con una solución que es más pequeña, más resistente y más eficiente que las tecnologías alternativas.
Thomson presenta los beneficios de la unidad de guía prismática impulsada por correa Movopart M75 que está configurada con una opción de lavado. Las guías prismáticas son un polímero diseñado que se desliza por la extrusión. Estos tipos de rodamientos son ideales para cargas de choque, ruido reducido o para tener un entorno cáustico o de lavado.
Los frenos de apagado electromagnéticos de resorte proporcionan un medio seguro y eficaz para detener o retener una carga ante la falta de energía. Si bien el montaje de campo (electroimán) es fijo y se impide su rotación...
Thomson presenta los beneficios de sincronizar varias columnas de elevación con un único dispositivo de control. El video muestra cómo poner a cero los dispositivos de retroalimentación del codificador en todas las columnas, incluso con la carga de compensación. Se puede utilizar en aplicaciones como grandes estaciones de trabajo ergonómicas o mesas de cama médicas.
Los actuadores WhisperTrak de Thomson se pueden solicitar con una opción de retroalimentación digital que permite la sincronización de dos o cuatro unidades. Para lograr esto, necesitará un control Thomson y WhisperTrak con opciones de retroalimentación digital, esto es una señal de cuadratura...
Thomson presenta los beneficios del sistema de movimiento lineal impulsado por correa y guiado por rueda WH SpeedLine. Estas unidades son ideales para aplicaciones a alta velocidad con varias orientaciones o varias configuraciones de eje. They come in 50 and 120 mm profile widths and can reach 10 m/s with a stroke length up to 11 meters.
La familia WM tiene una característica única de soporte interno con husillos de bolas, que permite longitudes largas y grandes velocidades. Las unidades WM son ideales donde se requiere rigidez o precisión, como la automatización de una máquina herramienta o pruebas y mediciones. Thomson puede proporcionar unidades hasta 11 metros de longitud...
Los embragues y los frenos combinados de la serie CB inician y detienen de forma precisa cargas impulsadas por una fuente de energía que rota continuamente. Las unidades CB funcionan a partir de un solo pulso de CA o CC, y detienen la carga en ±½° no acumulativo, a velocidades de hasta 1800 RPM, según el tamaño. Cada unidad está diseñada y armada previamente...