Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Spindelhubgetriebe: Eine robuste, flexible Lösung für Schwerlast-Linearsysteme


Ob in Deutschland hergestellte Thomson-Spindelhubgetriebe der Marke MULI® und JUMBO® oder USA-gefertigte ActionJacs: Sie erhalten immer ein robustes, präzises, zuverlässiges und langlebiges Produkt. Konzipiert mit einem Trapez- oder Kugelgewindetrieb für hohe Genauigkeit und Leistung, verfügen unsere Spindelhubgetriebe über ein einfach montierbares Flansch- oder Kubusgehäuse. Diese Spindelhubgetriebe bewältigen Lasten von 250 kg bis zu 100 Tonnen und liefern hohe Geschwindigkeiten und Wirkungsgrade. Je nach Bedarf können sie sowohl einzeln eingesetzt als auch problemlos zu synchronisierten, motorbetriebenen Systemen konfiguriert werden.

Mehr Infos auf: https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/spindelhubgetriebe

Zum Seitenanfang