Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Techtipp: IP-Schutzarten für Linearaktuatoren/Elektrozylinder


Elektrische Linearaktuatoren sind häufig auch widrigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Ganz gleich ob, Staub, Schmutz, Sand oder Wasser - Sie müssen sichergehen, dass Ihr Aktuator der vorgesehenen Einsatzumgebung standhält. Hierzu gibt es die DIN EN 60529 (bzw. die IEC-Norm 60529), auch bekannt als Schutzart oder International Protection (IP-) Code 

Zum Seitenanfang