Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Hochpräzise WM-Linearantriebe mit bis zu 11 m Hublänge (copy)
Hochpräzise WM-Linearantriebe mit bis zu 11 m Hublänge (copy)
Die WM-Produktreihe ist durch ihre eingebaute, mitlaufende Kugelspindelabstützung einzigartig, denn sie ermöglicht einem System mit Kugelgewindetrieb ungewöhnlich große Hublängen und hohe Geschwindigkeiten. Die WM-Einheiten sind außerdem für Anwendungen prädestiniert, bei denen es auf hohe Steifigkeit, Festigkeit und Präzision ankommt – wie beispielsweise bei programmgesteuerten Werkzeugmaschinen oder Prüf- und Messeinrichtungen. Thomson liefert diese Kugelgewindetriebe-Einheiten mit bis zu 11 Metern Hublänge
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].