Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Electrak® XD: Neue elektromechanische Linearantriebe für Lasten bis 25 kN
Thomson Electrak® XD: Neue elektromechanische Linearantriebe für Lasten bis 25 kN
Kennen Sie schon die Merkmale der neuesten elektromechanischen Linearantriebe?
Lernen Sie den Thomson Electrak® XD kennen. Die neueste Generation elektrischer Linearaktuatoren dringt in eine bislang von der Hydraulik beherrschte Domäne vor und ist zugleich intelligenter, kompakter und effizienter als konkurrierende Technologien – und verfügt dank seiner integrierten „Bordelektronik“ über bessere Steuerungs- und Diagnosefunktionen.
Dieses Modell setzt neue Maßstäbe bei der Handhabung schwerer Lasten: dynamische Lasten bis 25.000 N, Einschaltdauer bis 100 %, Hublängen bis 1200 mm und Geschwindigkeiten bis 75 mm/s.
Wie kann der XD Ihr nächstes Maschinendesign revolutionieren?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].