Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Die Movopart-Lineareinheiten sind ideal für kosteneffiziente Transportanwendungen und für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Einheiten sind vielseitig einsetzbar, da sie in zwei Antriebsoptionen (Riemen oder Kugelgewindetrieb) und zwei Lagerungsvarianten (Gleit- oder Kugelführung) verfügbar sind. Die Gleitführungen bieten ein wirtschaftliches Lagerungssystem, ideal für Nassanwendungen. Die kugelgeführten Lager werden üblicherweise dann verwendet, wenn zusätzliche Belastbarkeit, Geschwindigkeit und/oder Steifigkeit benötigt werden. 

Überblick

Thomson Linearantriebssysteme

MG-K (Movoparts): Gleitgeführte, spindelgetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Kugelgewindetrieb und kostengünstigem Lagerungssystem, ideal für Transportanwendungen und/oder Umgebungen mit geringem Wasseraufkommen.

MG-B (Movoparts): Gleitgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Riemenantrieb und kostengünstigem Lagerungssystem, ideal für große Entfernungen und/oder Umgebungen mit starkem Wasseraufkommen.

MF-K (Movoparts): Kugelgeführte, spindelgetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Kugelgewindetrieb und Profilschienen-Lagerung für Anwendungen mit höheren Verstellkräften und Momentlasten.

MF-B (Movoparts): Kugelgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Riemenantrieb und einem Profilschienen-Lagerungssystem, ideal für eine Kombination aus großen Entfernungen und/oder hoher Geschwindigkeit.

Zum Seitenanfang