Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MF-K (Movoparts): Ball Guided, Screw Driven Linear Units

MF-K (Movoparts): Kugelgeführte, spindelgetriebene Lineareinheiten

Die kolbenstangenlosen, Linear-Antriebseinheiten vom Typ Thomson Movopart® MF-K erzeugen eine Linearbewegung mittels Kugelgewindetrieb und einem Schlitten, der auf der Oberseite verfährt und die Last bewegt. Diese kugelgeführten Einheiten wurden auf hohe Tragzahlen bei geringer Reibung optimiert, um eine präzise Positionierung zu gewährleisten – inklusive hoher Schubkraft, Genauigkeit und Steifigkeit sowie langer Hubwege.

Das Abdeckband schützt Spindel und Führung vor eindringendem Schmutz. Dank automatischer Selbstspannfunktion ist ein manuelles Nachspannen bei Verschleiß des Bandes nicht notwendig.

Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Zum Seitenanfang