Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die kolbenstangenlosen Movopart-Aktuatorführungen von Thomson sind optional mit Doppelschlitten einsetzbar. Die gleitgeführten Versionen dieser Produktfamilie sind auf die Bewegung leichter Lasten mit mittleren Geschwindigkeiten bei niedriger Reibung für eine präzise Positionierung ausgelegt.
Die flexible Abdeckbandhalterung mit Selbstspannfunktion sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das Riemen und Führung vor Verschmutzung schützt.
Specifications / Shaft Size | M50 | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|---|
Profile size (w x h): mm (in) | 50 x 50 (2.0 x 2.0) | 58 x 50 (2.3 x 2.0) | 86 x 75 (3.4 x 3.0) | 108 x 100 (3.4 x 3.0) |
Type of belt | GT 5MR-19 | 22-STD SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
Max Stroke Length: mm (in) | 5000 (197) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
Max Linear Speed: m/s (in/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Max Acceleration: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
Max Input Speed: rpm (rev/s) | 2300 (38.3) | 2850 (47.5) | 2300 (38.3) | 1700 (38.3) |
Operating Temperature: °C (°F) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
Max Dynamic Load (Fx): N (lbf) < 2.5 m/s > 2.5 m/s |
400 (90) 200 (45) |
400 (90) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1200 (202) 625 (101) |
Max Dynamic Load (Fy): N (lbf) complete unit |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Max Dynamic Load (Fz): N (lbf) complete unit |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Max Dynamic Torque (Mx): Nm (lbf-in) complete unit |
5 (44.3) | 9 (79.7) | 49 (433.7) | 117 (433.7) |
Max Dynamic Torque (My): Nm (lbf-in) complete unit |
21 (185.9) | 21 (185.9) | 85 (752.3) | 279 (752.3) |
Max Dynamic Torque (Mz): Nm (lbf-in) complete unit |
21 (185.9) | 21 (185.9) | 85 (752.3) | 279 (752.3) |
Max Drive Shaft Force (Frd): N (lbf) | 350 (78.7) | 200 (45.0) | 600 (134.9) | 1000 (134.9) |
Max Drive Shaft Torque (Mta): Nm (lbf-in) | 10 (88.5) | 7 (62.0) | 30 (265.5) | 45 (265.5) |
Pulley Diameter: mm (in) | 41.38 (1.63) | 33.42 (1.32) | 41.38 (1.63) | 56.02 (1.63) |
Stroke per shaft revolution: mm (in) | 130 (5.12) | 105 (4.13) | 130 (5.12) | 176 (5.12) |
Weight: kg (lb) of unit with zero stroke of every 100 mm of stroke of carriage |
0.71 (1.6) 0.96 (2.1) 0.33 (0.7) |
4.1 (9.0) 0.41 (0.9) 1.10 (2.4) |
6.30 (13.9) 0.67 (1.5) 1.50 (3.3) |
6.30 (13.9) 0.67 (1.5) 1.50 (3.3) |
Thomson-Ingenieure zeigen Ihnen, wie an den verschiedenen Lineareinheiten Endlagenschalter montiert werden. Wenn Sie Ihre Endschalter-Baugruppe zusammen mit der Lineareinheit bestellen, wird sie bereits im Werk vormontiert. Wenn Sie jedoch die Sensoren anpassen müssen oder die Teile getrennt bestellt haben, dann müssen Sie die Installation selbst durchführen. Die Schalter sind als Öffner- oder Schließer-Kontakte erhältlich und werden mit einer schützenden Abdeckungsleiste geliefert
Vorgestellt wird die prismengeführte Lineareinheit M75 mit Riemenantrieb, die mit der Thomson-Option für Nassanwendungen ausgestattet wurde. Die aus speziellem Polymer gefertigten Prismenführungen laufen direkt auf dem Strangpressprofil. Diese besonderen Lager sind prädestiniert für Anwendungen, die Stoßbelastungen unterliegen, geräuscharm arbeiten sollen oder Nassanwendungen mit Strahlwasser bzw. ätzenden Substanzen ausgesetzt sind.
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
Linearantriebssysteme | 1425 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1057 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linearsysteme | 9163 KB | |
Linearsysteme | 9214 KB | |
Linearsysteme | 9107 KB | |
Linearantriebssysteme | 11683 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Movopart M50 Installation and Service | 753 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].