Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MF-B (Movoparts): Kugelgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

MF-B (Movoparts): Kugelgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

Die kolbenstangenlosen Movopart-Aktuatorführungen sind optional mit Doppelschlitten erhältlich. Die kugelgeführten Lineareinheiten dieser Produktfamilie bieten eine mittlere Genauigkeit, Geschwindigkeit und Schubkraft mit niedriger Reibung für eine präzise Positionierung.

Die flexible Abdeckbandhalterung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das die Gewindespindel und Führung vor Verschmutzung schützt, und macht ein Nachspannen auf Grund von Verschleiß überflüssig.

Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Zum Seitenanfang