Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Schwerlast-Kugelgewindetriebe

Schwerlast-Kugelgewindetriebe

Schwerlast-Kugelgewindetriebe von Thomson sind besonders für große Bearbeitungsmaschinen wie beispielsweise Spritzgussanlagen, Pressen und Metallverarbeitungsmaschinen geeignet. Für Horizontal- und Vertikal-Achsen müssen sie schwere Lasten präzise und sicher bewegen, langlebig sein und mit wenig Wartung auskommen. Unser Standardprogramm reicht bis zu 160 Millimeter Durchmesser mit einer maximalen dynamischen Tragzahl von bis zu 1440 Kilonewton. Hinzu kommen kundenspezifische Sonderanfertigungen nach individuellen anwendungstechnischen Anforderungen.

Überblick

Schwerlast-Kugelgewindetriebe Spezifikationen:

Durchmesser

(d0) [mm]

Steigung

(Ph) [mm]

Dw

[mm]

D1

[mm] 

i

[je]

L

[mm] 

Cam

[kN]

C0am

[kN] 

D4

[mm] 

D5

[mm] 

D6

[mm]

DB

[mm] 

L1

[mm] 

L3

[mm]

L7

[mm]

L8

[mm]

L10

[mm]

40 12 7.938 75 8 165.0 220 434 93 11 110 M8x1 25 7 16 85 10
50 20 9.525 90 5.8 152.0 259.4 603.4 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 25 9.525 90 5.8 177.5 258 600.9 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 100 9.525 90 2.4 111 100.8 231.8 108 11 125 M8x1 25 7 16 95 10
63 20 12.700 105 8 249.0 478.6 1108.7   125 13.5 145 M8x1 25 9 25 110 10
63 25 12.700 120 5.8 185.5 419.8 1002.2 145 13.5 165 M8x1 30 9 25 130 10
80 20 14.288 135 9 280.5 690.2 1860.8 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
80 25 14.288   135 7 273.0 554.8 1445 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
100 20 14.288 160 8 252.0   709.3 2276.5 186 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
100 25 19.050 160 8 310.0 968.4 1843.8 189 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
125 20 14.288 200 11 338.0 1040.1  3997.8 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 25 19.050 200 9 349.0 1238 2753.2 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 30 19.050 200 7 330.5 996.3 2139.6 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
160 20 14.288 260 12 357.0 1279.9 5870.3 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 25 19.050 260 9 354.0 1440.8 3772.8 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 30 19.050 260 8 370.5 1301.2 3351.9 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10

Schwerlast-Kugelgewindetriebe – Produkt-Highlights:

  • Erhöhte Tragzahlen für Schwerlast-Applikationen, hohe Geschwindigkeiten und lange Lebensdauer
  • Kostengünstigere Lösung als Rollengewindetriebe
  • Steigungsgenauigkeit von bis zu ±6 µm/300 mm möglich
  • Kompaktes, einfaches Design erlaubt kleinere und leichtere Produkte
  • Optimiertes Design der Kugelgewindemutter für maximierte Belastbarkeit
  • Bis zu 15 m Länge erhältlich mit Einzel- oder Doppelmuttern
  • Verschiedene Vorspannungen verfügbar
  • Leichtgängiger und ruhiger Lauf
CAD Modelle

Please accept our apologies.

CAD models for High-Load Ball Screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

Zum Seitenanfang