Metrische Miniatur-Kugelgewindetriebe
Die metrischen Miniatur-Präzisionskugelgewindetriebe sind effiziente und kostengünstige Linearkomponenten im kleinen Format und ideal für Kleinst-Anwendungen, in denen die präzise Bewegung kleiner Lasten wesentlich ist, beispielsweise bei Geräten für Labor-, Halbleiter- und Medizinanwendungen. Die Kugelgewindetriebe sind in Durchmessern von 8 bis 12 mm und mit Steigungen zwischen 2 und 5 mm erhältlich – alle Ausführungen weisen eine standardmäßige Steigungsgenauigkeit von ±52 µm/300 mm auf.
Jetzt ansehen! Miniatur-Spindeltechnologie – Webinar zum Anlagendesign >