Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Lagerböcke bieten eine Komplettlösung zur einfachen Montage von metrischen Thomson-Kugelgewindetrieb-Baugruppen. Sie werden aus robustem Stahl gefertigt und bieten eine geringe Einbautiefe sowie kompaktes Design. Ausführungen für Flansch- und Sockelmontage erhältlich, mit zwei Schrägkugellagern oder schwimmendem Radiallager. Alle Thomson-Lagerböcke sind am Lager verfügbar und werden vormontiert geliefert, um einen sofortigen Einbau zu ermöglichen.
Metrische Kugelgewindetriebe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
12 | X | X | X | X | X | X | X | |
16 | X | X | X | X | X | X | X | |
20 | X | X | X | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | |||
63 | X | X |
Kugelgewindetriebe mit Zollmaß | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser x Steigung | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
0.500 x 0.200 0.500 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | |
0.631 x 0.200 0.631 x 1.000 |
X | X | X | X | X | X | X | |
0.750 x 0.200 0.750 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | |
0.875 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.000 x 0.200 1.000 x 0.500 1.000 x 1.000 1.171 x 0.413 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.150 x 0.200 1.250 x 0.200 1.250 x 0.250 1.250 x 0.500 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.200 1.500 x 0.250 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.473 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 1.000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 1.875 1.500 x 2.000 |
X | X | X | X | X | X | X | X |
1.750 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | ||
2.000 x 0.200 2.000 x 0.500 2.000 x 1.000 2.250 x 0.500 2.250 x 1.000 |
X | X | X | |||||
2.500 x 0.250 2.500 x 0.500 2.500 x 1.000 |
X | X | X |
Kugelgewindetrieb-Wellenböcke - Zoll | — | — | |
Kugelgewindetrieb-Wellenböcke - metrisch | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].