Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Metrische gerollte Kugelgewindetriebe sind auf einen geräuscharmen, effizienten Betrieb mit hoher Laufruhe optimiert. Die Produktion der Kugelgewindespindeln erfolgt mit der patentierten, in Deutschland entwickelten Thomson Präzisions-Spindelformtechnologie (PSF), die eine besonders hohe Genauigkeit (±23 µm/300 mm Standard) mit der Fertigungseffizienz von Rollverfahren kombiniert. Die Kugelgewindemuttern, mit einer von drei verfügbaren Kugelumlenkungssystemen ausgestattet (je nach Spindelsteigung und -durchmesser), werden aus gehärtetem Stahl hergestellt. Damit sind sie extrem langlebig und ideal für Anwendungen mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten, Lasten und/oder hohen Temperaturen prädestiniert. Die Kugelgewindemuttern verfügen serienmäßig über profilierte Abstreifer, die ein Austreten des Schmiermittels und das Eindringen feiner Verunreinigungen (Staub, Pulver usw.) verhindern.
Durchmesser [mm] | Steigung (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
12 | X | X | X | |||||
16 | X | X | ||||||
20 | X | X | X | |||||
25 | X | X | X | X | X | |||
32 | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | ||||
50 | X | X | ||||||
63 | X | X | ||||||
80 | X |
Assemblies | |||
Kugelgewindetriebe - metrisch (Nordamerika) | — | — | |
Kugelgewindetriebe - metrisch (Europa) | — | — | |
Ball Nuts | |||
Flanged Ball Nuts - Metric | — | — | |
Threaded Ball Nuts - Metric | — | — | |
Cylindrical Ball Nuts - Metric | — | — | |
End Supports | |||
Ball Screw End Supports - Metric | — | — | |
Screws | |||
Precision Rolled Ball Screws - Metric | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].