Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Thomson Glide Screw

NEU! Thomson Glide Screw™

Der Thomson Glide Screw™ vereint die Funktionen eines Linearlagers und eines Trapezgewindetriebs zu einem einwandfrei funktionierenden und platzsparenden Paket.

Der Glide Screw™ ist gleichzeitig Antriebskomponente und Linearführung. Diese Eigenschaften sind bereits perfekt aufeinander abgestimmt und ausgerichtet. Dank des serienmäßig integrierten, patentierten Thomson "Lube for Life"-Dauerschmierblocks ist er praktisch wartungsfrei. Konfigurationen für hohe Temperaturen, Vakuum-/Reinraum- und Lebensmittelanwendungen sind ebenfalls erhältlich. Wenn die Standardmodelle Ihre Anforderungen nicht abdecken, wenden Sie sich an Thomson - wir liefern kundenspezifische Konfigurationen auf Anfrage.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Glide Screw Spezifikationen:

Durchmesser Steigung
mm Zoll
1 2 4 6 8 12 0,050 0,063 0,125 0,500 1,00
4 mm  X    X    X          
 6 mm  X      X    X          
 10 mm    X    X    X          
0,188 in   X X
0,250 in   X X
0,375 in   X X X

Glide Screw Merkmale:

  • Integrierter Trapezgewindetrieb / Linearlager
  • Serienmäßig integrierter Dauerschmierblock – Thomson “Lube-for-Life”
  • Für Seitenkräfte / Momente geeignet
  • Gewindetrieb und Linearlager sind bereits ausgerichtet

Glide Screw Vorteile:

  • Geringerer Platzbedarf
  • Weniger Ausfallzeiten
  • Niedrigere Betriebskosten
  • Schnellere Installation
  • Weniger Bauteile – klare Stückliste
  • Praktisch wartungsfrei! Keine Schmierung erforderlich
  • Keine Ausrichtung der Komponenten erforderlich – einwandfreier und geräuscharmer Betrieb
Zum Seitenanfang