Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Spitzgewindespindeln von Thomson BSA ermöglichen sehr hohe Positionsauflösungen. Der Vortrieb pro Umdrehung kann lediglich 0,0125 Zoll betragen, sodass diese Spindeln ideal für Anwendungen geeignet sind, bei denen minimale Schrittmaße und eine hochpräzise Feineinstellung erforderlich sind. Einige Größen sind in der Stahlsorte 1018 erhältlich. Passende Supernut®-Muttern und linksläufige Spindeln auf Anfrage. Die Steigungsgenauigkeit beträgt 0,015 in/ft.
Durchm. (Zoll) |
Steigung (Zoll) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0125 | 0,0208 | 0,0250 | 0,0278 | 0,0313 | 0,0333 | 0,357 | 1 mm |
0,0417 | 0,05 | 0,0625 | 0,0769 | 0,0833 | ||
6 mm |
X | |||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1/2 | X | X | X | X | X |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].