Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die SNAB-Gewindemutter weist die größtmögliche Designflexibilität auf und ermöglicht mit Bohrungsdurchmessern von 1 Zoll Baugruppen ohne Spiel. Oft kopiert, nie erreicht: das extrem einfache Design. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine geringere Steifigkeit aus als die Kugelmuttern der XC-Serie, bietet jedoch eine spiellose Führung des im Katalog spezifizierten, vorgespannten Gewichts. Alle SNAB-Gewindemuttern werden mithilfe unseres intern geschmierten Acetal gefertigt, wodurch Sie extrem verschleißbeständig sind.
Durchm. (mm) |
Steigung (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||
6 | X | ||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
24 | X |
Durchm. (Zoll) |
Steigung (Zoll, wenn nicht anders angegeben) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.031 | ,05 | ,063 | 2 mm |
,083 | ,1 | 3 mm |
,125 | 4 mm |
,167 | ,2 | ,25 | ,3 | ,375 | ,5 | ,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||
3/16 | X | X | |||||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
1.0 | X | X | X | X | X | X |
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN | |||
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - Zoll | — | — | |
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - metrisch | — | — | |
TRAPEZGEWINDEMUTTERN | |||
Trapezgewindemuttern - Zoll | — | — | |
Trapezgewindemuttern - metrisch | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].