Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Produktfinder

Wählen Sie eine Lösung

Der kürzere, einfachere Weg zum Kauf einer Einzelkomponente oder einer ganzen Baugruppe

Auslegung und Auswahl Ihres Systems über anwendungstechnische Vorgaben

Wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an Thomson

Sonderbearbeitung erforderlich? Kontaktieren Sie Thomson

Wählen Sie den Produkttyp

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Kugelgewindetrieb (Spindel+Mutter)

+/- 0.004 in per ft, 23 microns per 300 mm

Flansch-Kugelgewindemutter (links) und Einschraub-Kugelgewindemutter (rechts)

Kugelgewindemutter

Flansch-Kugelgewindemutter (links) und Einschraub-Kugelgewindemutter (rechts)

Standard-Kugelgewindespindeln bieten höhere Laufruhe.

Kugelgewindespindel

Standard-Kugelgewindespindeln bieten höhere Laufruhe.

+/- 0.0005 in per ft

Ground Screw/Nut Assembly

+/- 0.0005 in per ft

Anbauvarianten für Thomson-Kugelgewindetriebe.

Lagereinheiten

Anbauvarianten für Thomson-Kugelgewindetriebe.

SCHRITT 1 – Bewegungsprofil

Geben Sie die Bewegungsprofil-Parameter ein


Hinweis: In Schritt 3 können Sie Thomson-Lagerböcke auswählen.

Geben Sie einen der vier möglichen Werte ein:

Bewegungsprofil-ErgebnisMetrischZoll
Max. Geschwindigkeit
Beschleunigung
Durchschnittsgeschwindigkeit
Verfahrzeit

SCHRITT 2 – Anwendungsdaten

Geben Sie die Lastkräfte an


Masse der Last
Winkel:Grad

Für zusätzlich zur Last wirkende Kräfte

Berechnete AxialkräfteMetrischZoll
Max. Axialkraft
Entsprechende Betriebslast
Beschleunigungskraft
Weg während Beschleunigung
Kraft bei Konstantgeschwindigkeit
Weg bei Konstantgeschwindigkeit
Verzögerungskraft
Weg während Verzögerung
Reibungskoeffizient

SCHRITT 3 – Komponentenoptionen

Wählen Sie entweder Abgelängt, Nur Endenbearbeitung oder Endenbearbeitung mit Stützlagern


Vor der Auswahl von Lagerböcken müssen Sie Schritt 1 abschließen.

Ergebnis Endenbearbeitung
Endenlagerung:
Mutterrichtung:
Richtung Spindelverlängerung:
Linkes Stützlager:
Rechtes Stützlager:

Mit diesem Tool konfigurieren Sie die Endenbearbeitung für Thomson-Stützlager. Bei erforderlicher Sonderbearbeitung kontaktieren Sie bitte Thomson.

Auswahl Mutterntyp


Die angegebenen verfügbaren Mutteroptionen basieren auf Ihren bisherigen Angaben. Siehe Tabelle rechts.

Flanschmutter

667 Verfügbar

  • 172 Zoll
  • 495 Metrisch
  • Mit integriertem Flansch oder optionalem Gewindeflansch.

    Einschraubmutter

    249 Verfügbar

  • 150 Zoll
  • 99 Metrisch
  • Diese Muttern werden ohne Gewindeflansch geliefert, können aber mit einem Gewindeflansch versehen werden.

    Zylindrische Mutter

    222 Verfügbar

  • 222 Metrisch
  • Kompakt, geeignet für Sonderanbau.

    Muttern-Verfügbarkeitsmatrix (Die Tabelle wird stetig aktualisiert, während Sie die Schritte 1 bis 3 durcharbeiten)

    Die Testergebnisse basieren auf den links eingegebenen Werten; sie zeigen, welche Durchmesser und Steigungen Ihre Anwendungskriterien erfüllen. Für optimale Ergebnisse müssen Sie die Werte ggf. anpassen, z.B. die erforderliche Geschwindigkeit reduzieren, um mehr passende Kombinationen aus Spindeldurchmesser und Steigung zu erhalten.

    Click any cell in the availability grid for more information.

    Thomson-Produktprogramm, Zollmaße
    Spindel-Nenndurchmesser(in)Steigung (in)
    0.1250.2000.2500.4130.4730.5000.6601.0001.5001.8752.000
    0.375
    0.500
    0.631
    0.750
    0.875
    1.000
    1.150
    1.171
    1.500
    2.000
    2.250
    2.500
    3.000
    4.000
    Thomson-Produktprogramm, metrisch
    Spindel-Nenndurchmesser(mm)Steigung (mm)
    2345102025324050
    10
    12
    16
    20
    25
    32
    40
    50
    63
    80
    Legende
    Test bestandenProblem dynamische Tragzahl
    Problem EinbaulängeProblem Knicklast (bei gewählter Schublast)
    Problem GeschwindigkeitAusgewählte Lagereinheiten nicht verfügbar
    Problem Lagerbock-BelastungDurchmesser/Steigung nicht verfügbar
    Thomson-Lagereinheiten verfügbar

    Alle Farben (außer Dunkelgrau) kennzeichnen verfügbare Muttern.

    Die verfügbaren Muttern in anderen Farben als Grün haben den Test nur teilweise bestanden.



    Zum Seitenanfang