WM06D005-00300-00760-GN0000-87

WM06D005-00300-00760-GN0000-87
WM06D005-00300-00760-GN0000-87

Linear Unit, WM60, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 300 mm Stroke, 760 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Double Shafts, First Without Keyway And Second For Encoder, 0.25 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  5 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot760 mm
Smáx (lançamento)300 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
Screw Nut TypePré-carga de porca dupla 
Shaft ConfigurationDouble Shafts, First Without Keyway And Second For Encoder 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight10.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.01 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?