TSFB20-NBDP

TSFB20-NBDP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento de cartucho de rolamento Ball Bushing, 1.250 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$423.95 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 6.985,00 mm (275,000 in)
F1 228,60 mm (9,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 1,842 kg / 4,06 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 170,180 mm / 6,7 in
Altura 88,900 mm / 3,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.334,466 N / 300 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?