TCR-19-24-E08

TCR-19-24-E08
TCR-19-24-E08

Clutch, Friction, Power off Tooth Reverse-Acting Brake, TCR-19, 2.13 in Outside Diameter, 0.500 in Bore, 24 Vcc, 250 in-lbs Torque estático

Lead Time:  80 Days 

  • Freios dentados (não mostrados) fornecem um meio eficiente comutável, positivo, de um ou outro segurando uma carga ou desacelerando uma carga a partir de uma velocidade lenta, geralmente 20 RPM ou menos.
  • Utilizando o mesmo princípio da embreagem dentada, esses freios podem ser usados para segurar eficazmente uma carga em posição.
  • Disponível em modelos energizados ou desenergizados, os freios dentados são ideais para aplicações que necessitam de torque alto em locais apertados.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.13 in
[B]2.38 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.500 in 
[D] Máx..564 in 
[E] Máx..126 in 
[F]1 in
[G]1.125 in
[J]#8-32 x .16 DP 
[L]1.44 in
[N]#8-32 x .22 DP 
[P1]1.75 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
Size19 
Tensão24 Vcc 
Weight1.8 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.3600 RPM
Torque estático250 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?