SUPER16OPN-NBRP

SUPER16OPN-NBRP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento Ball Bushing, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$166.35 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 30,00 ° (30,000 °)
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 47.853,60 mm (1.884,000 in)
C2 177,80 mm (7,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 396.875,00 mm (15.625,000 in)
E 1.422,40 mm (56,000 in)
F 355,60 mm (14,000 in)
G 330,20 mm (13,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Número de circuitos esféricos 5
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,095 kg / 0,21 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Diâmetro externo 39,688 mm / 1,5625 in
Comprimento 66,675 mm / 2,625 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 346,961 N / 78 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?