Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Trilho de suporte, métrico, 40 mm Diâmetro, Padrão
Tempo de avanço:Next DayQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2984.88cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:
Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
Alerta
O comprimento será arredondado para o comprimento total mais próximo. Os valores de tolerância são baseados no comprimento total. Revise seu novo comprimento total e rosqueado:
Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.
Estes suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
Y1=Y2 é o padrão. Y1 especial pode ser especificado pelo cliente.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].