SRA6-10X3.3M

SRA6-10X3.3M
SRA6-10X3.3M

Lead Screw Only, SRA Style, 10 mm X 20 mm, RH, 250 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 6, 72 in Long

Lead Time:  2 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Diâ. raiz0.3 in
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo20 mm
Precisão de execução padrão ±250 μm/300mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±250 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?