Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 30 mm, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Resistente a corrosão, Limpador integral de uma extremidade; Usar com 30 mm Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente
O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
Uso com eixo de classe L.
Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].