SPLN025FSS

SPLN025FSS
Porca da ranhura de esferas de precisão

Porca da ranhura de esferas de precisão, Flangeado, 25 mm Diâmetro

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$248.91 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Ranhuras amplas de precisão permitem maiores capacidades de carga, bem como rigidez aprimorada para lidar com cargas de maior momento.
  • O design da ranhura semelhante a arcos góticos permite um recuo e folga angular zero, tornando as ranhuras de esfera ideais para aplicações de alta precisão.
  • Um contato angular de 40˚ permite que as ranhuras operem com o mínimo de fricção ao mesmo tempo que obtêm a sensibilidade ideal.
  • Um design simples de retenção de esferas permite a remoção sem sujeira da porca da ranhura.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
A 65 mm
B 26.5 mm
C 71 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
E 52 mm
F 13 mm
G Diâmetro do furo 5.5 mm
G Rebaixamento 9.5 mm
G Profundidade 8 mm

Especificações

Especificação Valor
Número de peça da porca SPLN025FSS
Montagem Flangeado
Tipo de porca Padrão
Tratamento de superfície da porca Padrão
Material da porca SCM415H
Número de ranhuras 4
Diâmetro 25 mm
Temperatura mínima -20 °C (-4 °F)
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga dinâmica 9.839 N (2.212 lbf)
Capacidade de carga estática 15.627 N (3.513 lbf)
Capacidade de torque dinâmico 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Capacidade de torque estático 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?