SPB6ADJ-NBA

SPB6ADJ-NBA
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.375 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$97.23 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 2.870,20 mm (113,000 in)
B 3.327,40 mm (131,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 36.525,20 mm (1.438,000 in)
E2 22.225,00 mm (875,000 in)
F 2.235,20 mm (88,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 177,80 mm (7,000 in)
G1 1.041,40 mm (41,000 in)
G2 Alemite 1877
H 127,00 mm (5,000 in)
H1 2.387,60 mm (94,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,059 kg / 0,13 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Comprimento 33,274 mm / 1,31 in
Altura 23,876 mm / 0,94 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 222,411 N / 50 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?