SFB8-DP

SFB8-DP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso flangeado do rolamento Ball Bushing, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$115.54 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.140,20 mm (163,000 in)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 3.175,00 mm (125,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 1.828,80 mm (72,000 in)
G2 Alemite 1641-B
N 482,60 mm (19,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,104 kg / 0,23 lbs
Diâmetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Comprimento 42,926 mm / 1,69 in
Altura 41,402 mm / 1,63 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.134,297 N / 255 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?