SB-50B24-E16L

SB-50B24-E16L
SB-50B24-E16L

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-50, 5.00 in Outside Diameter, 1.000 in Bore, 24 Vcc, 350 in-lbs Torque estático, Long Hub

Lead Time:  40 Days 

  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]5 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.1.000 in 
[D] Máx.1.114 in 
[E] Máx.0.250 in 
[G]1.75 in
[J]0.226 in
[L]4.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.32 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
PolidoPolido 
Rotor Inertia0.00217 lb-in-sec²
Size50 
Temperature Max180 °C
Tensão24 Vcc 
Weight6.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação110 ms
Energy Dissipation2650 ft-lb/min
Engate da armação160 ms
Torque estático350 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?