SB-40B48-E10S

SB-40B48-E10S
SB-40B48-E10S

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-40, 0.6250 in Bore, 48 Vcc, 200 in-lbs Torque estático, Short Hub


  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.6250 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.31 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
Rotor Inertia0.000823 lb-in-sec²
Size40 
Temperature Max180 °C
Tensão48 Vcc 
Weight4.9 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação45 ms
Energy Dissipation2500 ft-lb/min
Engate da armação85 ms
Torque estático200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?