SB-28B24-E06S

SB-28B24-E06S
SB-28B24-E06S

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-28, 3.03 in Outside Diameter, 0.3750 in Bore, 24 Vcc, 80 in-lbs Torque estático, Short Hub

Lead Time:  40 Days 

  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.03 in
[B]1.22 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.3750 in 
[D] Máx.0.425 in 
[E] Máx.0.094 in 
[G]1.18 in
[J]0.177 in
[L]2.76 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.20 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
PolidoPolido 
Rotor Inertia0.000117 lb-in-sec²
Size28 
Temperature Max180 °C
Tensão24 Vcc 
Weight1.8 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação40 ms
Energy Dissipation1800 ft-lb/min
Engate da armação50 ms
Torque estático80 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?