SB-26B24-E08S

SB-26B24-E08S
SB-26B24-E08S

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-26, 2.87 in Outside Diameter, 0.5000 in Bore, 24 Vcc, 40 in-lbs Torque estático, Short Hub

Lead Time:  40 Days 

  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.87 in
[B]1.22 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.5000 in 
[D] Máx.0.564 in 
[E] Máx.0.125 in 
[G]0.63 in
[J]0.177 in
[L]2.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.19 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
PolidoPolido 
Rotor Inertia0.000119 lb-in-sec²
Size26 
Temperature Max180 °C
Tensão24 Vcc 
Weight1.2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação20 ms
Energy Dissipation1400 ft-lb/min
Engate da armação80 ms
Torque estático40 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?