SB-17B90-M10S

SB-17B90-M10S
SB-17B90-M10S

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-17, 1.79 in Outside Diameter, 10 mm Bore, 90 Vcc, 10 in-lbs Torque estático, Short Hub


  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.79 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.10 mm 
[G]0.58 in
[J]0.093 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.10 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
Rotor Inertia0.000026 lb-in-sec²
Size17 
Temperature Max180 °C
Tensão90 Vcc 
Weight0.7 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação10 ms
Energy Dissipation700 ft-lb/min
Engate da armação20 ms
Torque estático10 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?