PPA0001B6536NXXX

PPA0001B6536NXXX
PPA0001B6536NXXX

Actuator, PPA, Sem motor, 1500 lbf, 36 in, Sem feedback, 0.33 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  2500 Days 

  • Atuador com eixos de entrada duplos para o qual pode ser montado um motor fornecido pelo cliente e/ou um eixo intermédio
  • Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
  • O freio de imobilização impede o retorno
  • Montagem com munhão e braçadeira
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[S]36 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length0 in
Cabo e conectorNo Motor 
End Play, Max0.04 in
FeedbackSem feedback 
Manual OverrideSim 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem1:1 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
TensãoSem motor 
Weight21.3 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.33 in/s
Classificação de percurso sem carga0.33 in/s
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?