MTS4-6X1.5M

MTS4-6X1.5M
Porca de avanço

MTS, Folga padrão, Acetal, 6 mm x 6 mm Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 111 N Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$19.48 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os modelos MTS fornecem as excelentes lubricidade e estabilidade dimensional da nossa Acetal proprietária com a conveniência de uma flange integrada.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 127,0 mm (5,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
D 254,0 mm (10,00 in)
E 356,0 mm (14,02 in)
F 381,0 mm (15,00 in)
BCD 1.905,0 mm (75,00 in)

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 6,00 mm (0,236 in)
Execução 6,00 mm (0,236 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Flangeado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,025 mm (0,0010 in)
Torque de arrasto Free Wheeling
Eficiência 75%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 111,0 N (25,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?