MLN17A10-250250S08000N-C2A0-XXX

MLN17A10-250250S08000N-C2A0-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.250 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining

Tempo de avanço:  5 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$162.83 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[Ls] 8.000
[Lm] 3.403,6 mm (134,00 in)
Dimensões
Dimensão Valor
[L3] 6.350,0 mm (250,00 in)
[THD] #8-32

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 34 mm / 1,34 in
Corrente nominal do motor 1,00 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,41 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 2,33 V
Resistência 2,33 Ω
Indutância 5.61 mH
Consumo de energia 2.33 W
Inércia do rotor 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,18 kg / 0,40 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA4-2516
Diâmetro do parafuso de avanço 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por revolução 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por passo 0,0318 mm / 0,00125 in
Direção da rosca RH
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Usinagem da extremidade traseira A0 = No Machining
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 95,2 N / 21,4 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 96,1 N / 21,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 96,5 N / 21,7 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 40,9 N / 9,2 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 68,9 N / 15,5 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 86,7 N / 19,5 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?